/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sender

    EASYCLICK EnOcean Universalsender

    Auslaufmodell

    Die EASYCLICK Sendeplatine ist Teil des PEHA-Funksystems. Er eignet sich besonders für Bereiche, in denen keine Reparaturen erforderlich sind, z. B. Renovierungen, Nachrüstung von elektrischen Systemen oder von Büros mit mobilen Wänden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die EASYCLICK Sendeplatine kann an konventionelle Taster z. B. in WAB-Taster,

    mit 4 Eingängen und

    einem gemeinsamen Leiter, mit den Eingängen lassen sich zwei Wippen eines

    PTM 200 (wie im Wandsender- und Handsender) simulieren, d. h. 2 x EIN/AUS

    oder 2 x AUF/AB, Beispiel – mit zwei Eingängen kann über einen Serientaster

    EIN/AUS geschaltet werden – mit einem zweiten Serientaster kann ein weiterer

    Verbraucher geschaltet werden, Eintastfunktionen sind nur mit Easyclickpro und

    bidirektionalen Empfängern möglich, es dürfen keine Schalter angeschlossen

    werden, mit 2 Batterien Typ CR2032r mehrere Tage im Dunkeln möglich. Sofortige Signalübertragung, sobald sich ein Fenster öffnet oder schließt, ausgelöst durch einen Fenstermagneten. Der Fensterkontakt kann auf jedem Rahmenprofil montiert werden. Aufgrund der drahtlosen Funkübertragung ist die anschließende Aufrüstung mit Fensterkontakten für eine verbesserte Sicherheit möglich. Eine optionale Pufferbatterie CR1225 kann verwendet werden. Kompatibel mit EASYCLICK-Empfängern.

    Merkmale und Vorteile:
    • Zum Anschluss an konventionelle Taster
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA