/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sender

    EnOcean Easyclick Mini-Handsender, schwarz, 4 Kanal

    Auslaufmodell

    Der Easyclick-Mini-Handsender ist geeignet, um Beleuchtung zu schalten und zu dimmen, um Rollladen auf- und abzufahren und bei Jalousien die Lamellen zu verstellen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Easyclick-Mini-Handsender ist geeignet, um Beleuchtung zu schalten und zu dimmen, um Rollladen auf- und abzufahren und bei Jalousien die Lamellen zu verstellen. Es kann batterielos und ortsungebunden geschaltet werden. So lassen sich auch beim Nachhausekommen das Garagentor öffnen und die Welcome-Szene aktivieren. Der kleine und ergonomische Mini-Handsender im geschlossenen Gehäuse ist als Fernbedienung konzipiert und hat 4 Tasten. Bei der 2-Tastbedienung gehören das Tastenpaar A/B und C/D zusammen.

    Gehäusefarbe: schwarz

    Tastenfarbe: grau

    Abmessungen: B 50 mm x L 82 mm x H 21 mm

    Gewicht: 50g

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA