/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Alle FLS Produkte

    Li-Ionen-Tamer Gen 3 Controller

    Auslaufmodell

    Li-Ionen-Tamer Gen 3 Controller

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Linux-basierter Industriecomputer, der Sensorsignale zusammenfasst und verarbeitet, den Sensorstatus kommuniziert und eine detaillierte Historie der zeitgestempelten Daten von den Sensoren für die Diagnose nach dem Ereignis aufzeichnet. Fasst bis zu 100 Sensoren zusammen, kommuniziert den Systemstatus über Modbus TCP/IP und verbindet sich mit dem Relay Module, um konfigurierbare potenzialfreie Schaltausgänge bereitzustellen. Der Controller erfordert eine Stromversorgung mit 12 VDC.
    Spezifikationen

    Andere

    • Operating Voltage
      • 12 V DC
    • Minimum Operating Humidity
      • 0 %
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0-40 °C
    • Maximum Operating Humidity
      • 90% RH (non-condensing) %
    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • Technical Data
      • Output Signals: Modbus TCP/IP, Form C Relays (requires LT-ACC-ERO-16)

    Andere

    • Operating Voltage
      • 12 V DC
    • Minimum Operating Humidity
      • 0 %
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0-40 °C
    • Maximum Operating Humidity
      • 90% RH (non-condensing) %
    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • Technical Data
      • Output Signals: Modbus TCP/IP, Form C Relays (requires LT-ACC-ERO-16)
    • Operating Voltage : 12 V DC
    • Minimum Operating Humidity : 0 %
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0-40 °C
    • Maximum Operating Humidity : 90% RH (non-condensing) %
    • Brand : Li-ion Tamer
    • Technical Data : Output Signals: Modbus TCP/IP, Form C Relays (requires LT-ACC-ERO-16)