Leistungsverstärker
Free Space IZA 2120-HZ Integrierter Zonenverstärker
Der Bose® Free Space® IZA 2120-HZ Integrated Zone Amplifier sorgt zusammen mit den FreeSpace-Lautsprechern für ein hörbar kraftvolleres Klangerlebnis.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der integrierte Zonenverstärker Bose Free Space IZA 2120-HZ verbessert das Audioerlebnis bei der Verwendung von Free Space-Lautsprechern. Die für kommerzielle Anwendungen optimierten Free Space IZA-Verstärker verfügen über einen wählbaren Lautsprecher-EQ zur Verbesserung der Audioqualität, ein Optic-Voice-Paging für klare Sprachverständlichkeit bei nahtlosen Übergängen und einen dynamischen EQ, der volle und ausgewogene Musik bei jeder Lautstärke gewährleistet.
Merkmale und Vorteile:- Echte Zwei-Zonen-Fähigkeit
- Optik-Sprach-Paging
- Dynamische EQ
- Unabhängiger Lautsprecher-EQ pro Ausgang
- Dual-Fernsteuerungen
- Zuverlässige 2 x 120 W Klasse D-Verstärkung
- Intuitives Funktions-Setup
- Auto-Standby-Funktion
- Vereinfachte Frontpanel-Schnittstelle
- Fernstummschaltung
- CE
- UL/CSA 60065
- UL/CSA 62368-1
- CB
- FCC Teil 15B, Klasse A
- EN55103-1 (1997)
- EN55103-2 (1996)