/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Batterien

    BAT-Akku 18 Ah

    Auslaufmodell

    Diese BAT-Akkus sind verschlossene Bleiakkumulatoren mit Kapazitäten von 1,3 Ah bis zu 26 Ah für Anwendungen im Sicherheitsbereich und die Klemmen Mutter und Schraube mit dem europäischen Standardmaß.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Diese BAT-Akkus sind verschlossene Bleiakkumulatoren mit Kapazitäten von 1,3 Ah bis zu 26 Ah für Anwendungen im Sicherheitsbereich und die Klemmen Mutter und Schraube mit dem europäischen Standardmaß.

    Zertifizierungen:
    • CE