/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Batterien

    24Ah Valve Regulated Lead Acid Battery

    Die ventilgeregelten Bleisäureakkus von Yuasa sind 12 V/24 Ah, ventilgeregelte, wartungsfreie Bleisäureakkus. Yuasa hat seine 80-jährige Erfahrung in Sachen Bleisäureakkus angewandt, um optimale versiegelte Bleisäureakkus zu entwerfen.

    Übersicht

    Die ventilgeregelten Bleisäureakkus von Yuasa sind 12 V/24 Ah, ventilgeregelte, wartungsfreie Bleisäureakkus. Unter Nutzung der neuesten zukunftsweisenden Sauerstoffrekombinationstechnologie, hat Yuasa seine 80-jährige Erfahrung in Sachen Bleisäureakkus angewandt, um optimale versiegelte Bleisäureakkus zu entwerfen. Alle NP-Batteries nutzen Yuasasas einzigartiges Elektrolyt-Suspensionssystem, das ein mikrofeines Glasvlies enthält, um die maximale Menge an Elektrolyten in den Zellen zu binden. Der Elektrolyt wird im Separatormaterial zurückgehalten und es kann kein freier Elektrolyt aus den Zellen austreten. Es werden keine Gele oder andere Verunreinigungen hinzugefügt. Die Akkus sind mit einem einfachen, sicheren Niederdruck-Entlüftungssystem bestückt, das überschüssiges Gas freisetzt und automatisch wieder verschließt, sollte es zu einer Ansammlung von Gas in dem Akku aufgrund einer starken Überladung kommen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Hervorragende Erholung aus Tiefentladung
    • Elektrolytsuspensionssystem
    • Gasrekombination
    • Mehrzweck: Schwimmende oder zyklische Nutzung
    • In jeder Ausrichtung nutzbar
    • Hervorragende Energiedichte
    • Blei-Calcium-Gitter für längere Lebensdauer
    • Weltweit hergestellt
    • Anwendungsspezifische Designs
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER