/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Batterien

    NP Series Valve Regulated Lead Acid Battery

    Die Yuasa NP-Batterien der Serie NP7-12 nutzen neueste Sauerstoffrekombinationstechnologie und bauen auf 80 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Bleisäurebatterien auf. Sie sind mit einem einfachen, sicheren Niederdruckentlüftungssystem ausgestattet.

    Übersicht

    Die Yuasa NP-Batterien der Serie NP7-12 nutzen die neueste Sauerstoffrekombinationstechnologie. Yuasa hat seine 80-jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Bleisäurebatterien genutzt, um ein optimales Design von verschlossenen Bleisäurebatterien zu entwickeln. Die einzigartige Konstruktion und Versiegelungstechnik von Yuasa gewährleistet, dass kein Elektrolyt aus dem Gehäuse oder den Anschlüssen ausläuft. NP-Batterien verwenden Yuasas einzigartiges Elektrolytsuspensionssystem, das ein mikrofeines Glasvlies enthält, um die maximale Menge an Elektrolyt in den Zellen zurückzuhalten.

    Der Elektrolyt wird im Abtrennungsmaterial zurückgehalten, und es gibt keinen freien Elektrolyt, der aus den Zellen entweicht. Es werden keine Gele oder andere Verunreinigungen hinzugefügt. Die Batterien sind mit einem einfachen, sicheren Niederdruckentlüftungssystem ausgestattet, das überschüssiges Gas ablässt und sich automatisch wieder verschließt, wenn es aufgrund einer starken Überladung zu einer Gasansammlung in der Batterie kommt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Hervorragende Erholung aus Tiefentladung
    • Elektrolytsuspensionssystem
    • Gasrekombination
    • Mehrzweck: Schwimmende oder zyklische Nutzung
    • In jeder Ausrichtung nutzbar
    • Hervorragende Energiedichte
    • Blei-Calcium-Gitter für längere Lebensdauer
    • Weltweit hergestellt
    • Anwendungsspezifische Designs
    Zertifizierungen:
    • BS3456
    • IEC335
    • UL 1236
    • EN60335
    • CE mark to EN5008-1
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER