/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentralen

    Unterspannungs-Überwachungsmodul

    Auslaufmodell

    Unterspannungs-Überwachungsmodul

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Unterspannungs-Überwachungsmodul (584970) wird zum Schutz verwendet, falls eine Unterbrechung im Neutralleiter bei 3 phasigen Netzanschluss auftritt. Dieses Modul wird dem Schütz (584971) vorgeschaltet, welches, im Fall einer Unterbrechung im Geräteanschlusskabel des Neutralleiters, die sichere und sofortige allpolige Unterbrechung der Stromversorgung im Fall von folgenden Störungen sicherstellt:

    Unterspannung

    Phasenausfall

    Asymmetrie

    Neutralleiter fehlt im System

    Neutralleiterbruch im Geräteanschlusskabel

    Neutralleiter mit Phase vertauscht

    Merkmale und Vorteile:
    • Konform zu IEC / EN 60 255, DIN VDE 0435-303
    • Einphasenanschluss möglich
    • Fester Einstellwert
    • Ruhestromprinzip
    • LED-Anzeige
    • Sichere Trennung gemäß IEC / EN 61 140, IEC / EN 60 947-1
    • 2 Umschaltkontakte
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Special Features
      • Thermal Protection
    • Product Type
      • Under Voltage & Neutral Supervision Module

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Special Features
      • Thermal Protection
    • Product Type
      • Under Voltage & Neutral Supervision Module
    • Brand : ESSER
    • Special Features : Thermal Protection
    • Product Type : Under Voltage & Neutral Supervision Module