/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und -Erweiterungen

    60 Series UPOE Injector

    Auslaufmodell

    Hierbei handelt es sich um UPOE-Injektoren der 60er Serie.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Mit den hochwertigen analogen (HQA) PTZ-Dome-Kameras der Performance-Serie können Sie Ihr analoges Sicherheitssystem mit der HQA-Technologie von Honeywell für HD 4K-Bilder über Ihre vorhandene koaxiale Infrastruktur aufwerten. Diese Kameras sind einfach zu installieren und noch einfacher zu bedienen. Sie verfügen über einen breiten Temperaturbereich für Außenumgebungen und sind gemäß IP66 zertifiziert. Die HQA PTZ-Dome-Kameras der Performance-Serie sind flexibel, voll ausgestattet und eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Überwachungsanwendungen. Siebieten eine hervorragende Bildqualität zu einem erschwinglichen Preis.

    Merkmale und Vorteile:
    • Fernübertragung über Koaxialkabel mit geringer Dämpfung und Latenzzeit
    • Digitaler großer Dynamikbereich (DWDR) sorgt für blendfreie Bilder
    • Tag und Nacht (TDN) liefert lebendige Farbbilder am Tag und klare Schwarz-Weiß-Bilder bei Nacht mit einem abnehmbaren IR-Schnittfilter
    • Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen mit 2D/3D-Rauschunterdrückung
    • IR-LEDs sorgen für Beleuchtung in schwach beleuchteten oder nächtlichen Bereichen, je nach Szenenreflexion
    • Plug-and-Play kompatibel mit Honeywell HRHQ 4-, 8-, oder 16-Kanal-Hybrid-1080p-HQA-DVRs
    • Vier Signale, die gleichzeitig über ein Koaxialkabel übertragen werden, bieten Installateuren vollständige Flexibilität; vier Signale in einem Kabel ermöglichen eine Mischung aus Video, Audio, Daten, Leistung, Alarm auslöser, und Steuersignale zur Übertragung über ein einziges Koaxialkabel
    • Verwendet vorhandene BNC-Verkabelung – keine Neuverdrahtung erforderlich
    • Unterstützt sowohl die HD- als auch die SD-Ausgabe, die von den Benutzern einfach umgeschaltet werden kann
    • Fernkonfiguration über einen Web-Client oder über den DVR
    Zertifizierungen:
    • Emissionen: EN55032, ANSI C63.4-2014
    • Störfestigkeit: CE EN50130-4
    • Sicherheit: UL60950-1; EN60950-1
    • RoHS: EN 50581