Gehäuse und -Erweiterungen
HN-D32N Noise Detector, 300 Hz bis 13 kHz, 180x105 mm, weiß
HN-D32N Noise Detector, 300 Hz bis 13 kHz, 180x105 mm, weiß
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Umgebungsgeräusch Detektor HN-D32N wurde entwickelt, um Umgebungsgeräusche im Objekt aufzunehmen und an die Sprachalarmanlage weiterzuleiten. Die Sprachalarmanlage kann dann die Lautstärke automatisch an die Umgebungsgeräusche anpassen, um einen optimalen Klang zu liefern. Der Umgebungsgeräusch Detektor ist z.B. für den Einsatz in Bereichen wie U-Bahn, Flughafen und Einkaufszentren geeignet, in denen sich der Umgebungsgeräuschpegel in Abhängigkeit vom Publikumsverkehr häufig ändert.
Merkmale und Vorteile:- Aufnahme von Umgebungsgeräuschen über eingebautes Mikrofon
- Attraktives Design
- Einfache Installation
- 2-adriges abgeschirmtes Kabel
- Übertragungsreichweite > 200 Meter