/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Gehäuse und -Erweiterungen

    System Kommunikationseinheit SCU

    System Kommunikationseinheit SCU

    Übersicht

    Die System Kommunikationseinheit (SCU) dient als digitaler Audiospeicher für das VARIODYN® D1 Beschallungssystem. Es ist möglich, zur selben Zeit mehrere Audiodatenströme aufzunehmen und wiederzugeben.Die Verbindung zu den anderen VARIODYN® D1 Modulen wird über Ethernet realisiert und permanent überwacht.Die Audiospeicherung für verfügbarkeitskritische Alarmierungen und Meldungen für Evakuierungen erfolgt gemäß IEC EN 50849 in einem nichtflüchtigen Flash-Speicher. Die Speicherkapazität beträgt je nach Format ca. zwei Stunden.Weitere vorgespeicherte Nachrichten wie Durchsagen, Signale oder Werbetexte werden auf einer Festplatte gespeichert. Die Speicherkapazität beträgt dabei je nach Format ca. 1000 Stunden.Die SCU kann auch zum Protokollieren und Mitschneiden von Durchsagen verwendet werden. Diese werden ebenfalls im Speicher abgelegt und mit Datums-, Uhrzeit- und Auslöserangaben gesichert. Die automatische Zwischenspeicherung ermöglicht es, Durchsagen, die nicht alle Ziele erreichen können, bei Freiwerden dieser auszuspielen.Anschlüsse

    Ethernet-Anschluss 100 Mbit/s

    Netzanschluss

    24 V DC NotstromeingangAnzeigen

    POWER-LED, HARDDISK-LED

    ERROR-LED, STAND-ALONE-LEDHinweis:

    Nicht für sicherheitsrelevante Sprachmeldungen, diese müssen im DOM gespeichert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Digitaler Audiospeicher für das VARIODYN® D1 Alarmierungs-/Evakuierungssystem
    • Vernetzbar über Ethernet
    • Normkonforme Audiospeicherung für Alarmierung und Evakuierung
    • Kann zum Protokollieren und Mitschneiden von Durchsagen verwendet werden
    • Automatische Zwischenspeicherung und Wiederholung von unterbrochenen Durchsagen
    • 24 V DC Notstromversorgung
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER