/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und -Erweiterungen

    Technische Alarm Module

    Auslaufmodell

    Technische Alarm Module zur Erfassung, Weiterleitung und Einzelanzeige eines technischen Alarms (TAL)

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Esserbus Transponder fungiert als Gerät auf der multifunktionalen Primärleitung. Die Verbindung von vier Zonen mit automatischen Standard-Meldern, manuellen Rufpunkten (nicht adressierbar) sowie Sondermeldern ist möglich. Darüber hinaus sind auch zwei programmierbare Relaisausgänge verfügbar. Beide Relaisausgänge des Transponders können verwendet werden, um einen angeschlossenen Melder von Drittanbietern zurückzusetzen. Die Reset-Funktion bezieht sich auf den entsprechenden Sondermelder, z.B. durch Umschalten des entsprechenden Eingangs auf GND oder durch eine kurze Unterbrechung der Melderversorgungsspannung. Daher müssen der Steuermodus >Reset-Relay< sowie der gewünschte Relaisbetriebsmodus (normalerweise geschlossen oder offen) mit den Programmiersoftware-Tools 8000 ab V1.15 und darüber konfiguriert werden.

    Der Relaisausgang wird für die ausgewählte Rückstellzeit aktiviert (1 bis 14 Sekunden), wenn der zugewiesene Eingang (G1 für Relais 1/G2 für Relais 2) des Transponders zurückgesetzt wird. Die erforderliche Rückstellzeit ist im Handbuch des Melders zu finden. Für den Anschluss von Brandmeldern und die Steuerung von Alarmmeldegeräten ist eine Überwachung über die EOL-Abschlussgeräte (Art.-Nr. 808624/808626) erforderlich.

    Die eingeschlossenen Widerstände können verwendet werden, um die schwimmenden Kontakte zu verbinden. Der Esserbus-Alarmtransponder erfordert eine externe Spannungsversorgung für den Betrieb von 4 überwachten Eingängen. Ein optionaler Spannungswandler (Art-Nr. 781336) ist auch für den 12-V-DC-Betrieb erforderlich. Die externe Spannungsversorgung des Esserbus-Alarmtransponders kann während des Betriebs überwacht werden. Das EOL-I-Endgerät (Art-Nr. 808626) muss für die standardkonforme Überwachung der Melderzoneneingänge verwendet werden. Der EOL-O (Teile-Nr. 808624) muss für die standardkonforme Überwachung der angeschlossenen Alarmsignalisierungsgeräte verwendet werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Pro Koppler wird nur eine Ringadresse benötigt
    • Digitaleingänge
    • Integrierter Leitungstrenner
    • Herkömmliche Verbindung von Grenzwertmeldern und Alarmeinrichtungen
    • Integrierter Leitungstrenner
    • Programmierbare Ansteuereinrichtungen
    • Programmierbare Relais-Reset-Funktion.
    Zertifizierungen:
    • VDS, FM
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER