Monitore
Überwachungsmodul mit einem Ausgang, Morley-IAS
Die MI-DCMOE-HC-Steuerausgangsmodule von Morley-IAS werden mit den intelligenten Steuerungen der ZX-Serie verwendet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die MI-DCMOE-HC-Steuerausgangsmodule von Morley-IAS werden mit den intelligenten Steuerungen der ZX-Serie verwendet. Das MI-DCMO-HC kann zur Ansteuerung von potentialfreien Kontakten für Türhalter, Abschaltung von Lüftungsanlagen oder ähnlichen Funktionen verwendet werden. Optional kann das Modul zur Überwachung der Verdrahtung mit der Ausgangslast eingesetzt werden, indem es die externe Lastspannung oder Stromversorgung überwacht. Fällt die überwachte Spannung unter den Schwellenwert, wird ein Fehlerzustand angezeigt. Die 240-V-Ausführung mit einem Ausgangsrelais ist ein bi-stabiles Gerät, das auf Befehl der Zentrale in den Ein- oder Aus-Zustand schaltet.
Merkmale und Vorteile:- Integrierte DIN-Schienenhalterungen
- Stabile Kommunikationstechnik mit hoher Störunempfindlichkeit
- Steckbare Klemmenanschlüsse für eine einfache Verdrahtung vor Ort
- Dreifarbige Lichtleiter
- Drehbare Adressenschalter 01 bis 99 (Clip) oder 01 bis 159 (AP)
- Stromversorgung direkt über 2-Draht-Ringleitung
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Output Module
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Output Module
- Brand : Morley-IAS
- Product Type : Output Module