/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Monitore

    FlexES Control esserbus Modul

    Auslaufmodell

    1-fach Ringlinien-Module für bis zu 127 Prozessanalogmelder Serie 9200 und IQ8Quad, unterteilbar in 127 Meldergruppen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Loop Card Esserbus/Esserbus-PLus Module werden für FlexES Control verwendet. Modul in Kunststoff-Schutzgehäuse für den Anschluss eines Esserbus/esserbus-PLus-Ringbusses. Der Mischbetrieb von Esserbus und esserbus®-PLus ist in einem Brandmelde-Computer möglich. Abhängig von der Erweiterung der Einbruchmeldezentrale bzw. der Anzahl der verfügbaren Modul-Aufnahmemöglichkeiten können bis zu 18 Ringbusse realisiert werden. Bis zu vier Module ohne Galvanic Isolator können in dem Brandmelde-Computer eingesetzt werden. Werden mehr als 4 Ringbus-Module verwendet, sind ab dem fünften Ringbus-Module mit galvanischer Trennung (Galvanic Isolator – GI) zu verwenden. Ein Mischbetrieb der Module mit/ohne galvanische Trennung innerhalb einer Zentrale ist problemlos möglich. Module sind mechanisch ohne Schrauben in den Aufnahmemöglichkeiten verriegelt, schnell und einfach. EINBAU IM LAUFENDEN BETRIEB und automatische Erkennung von Modulen nur durch Plug & Play, macht Inbetriebnahme und Wartung einfach zu handhaben.

    Merkmale und Vorteile:
    • Kurzschluss- und unterbrechungstoleranter Ringleitungsbetrieb mit Stichleitungsabgängen
    • Ringbus-Installation über Fernmeldekabel I-Y(ST)Y 0,8 mm bis zu einer max. Länge von 3,5 km
    • Bis zu 127 esserbus®-Teilnehmer (Brandmelder bzw. Handmelder)/Meldergruppen pro Ringbus
    • Bis zu 32 esserbus®-Koppler pro Ringbus/Betrieb von Funkkomponenten
    • Busversorgte, synchron gesteuerte, akustische Alarmierungseinrichtungen nach DIN EN 54-3 mit Alarmton gemäß DIN 33404
    • Bis zu 64 busversorgte IQ8Alarm Plus Alarmgeber pro Ringbus
    • Bis zu 48 IQ8Quad Melder mit integriertem Alarmgebern pro Ringbus
    • Wiedereinschaltung der Signalgeber im Alarmfall nach einem Kurzschluss innerhalb von 5 Sekunden von VdS-Schadenverhütung geprüft und bestätigt.
    Zertifizierungen:
    • VdS
    • FM
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER