/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Monitore

    IQ8Control esserbus Modul

    Auslaufmodell

    1-fach Ringlinien-Module für bis zu 127 Prozessanalogmelder Serie 9200 und IQ8Quad, unterteilbar in 127 Meldergruppen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Analog loop modules sind leistungsfähige BMZ für die Objektüberwachung von kleinen bis mittelgroßen Objekten und ermöglichen die gleichzeitige Detektion, Steuerung und Alarmierung sowohl auf dem Analogring als auch auf der Stichleitung. Innerhalb des multifunktionalen Analog loop moduls kann die Betriebsart (stromversorgter Ringbus oder nicht stromversorgter Ringbus) über eine Steckbrücke am Netzteil der Zentrale ausgewählt werden. Je nachdem, welche Ringbusbetriebsart gewählt wurde, werden die entsprechenden Loop Modules benötigt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Kurzschluss- und unterbrechungstoleranter Ringleitungsbetrieb mit Stichleitungsabgängen
    • Ringbus-Installation über Fernmeldekabel I-Y(ST)Y 0,8 mm bis zu einer max. Länge von 3,5 km
    • Bis zu 127 esserbus®-Teilnehmer (Brandmelder bzw. Handmelder)/Meldergruppen pro Ringbus
    • Bis zu 32 esserbus®-Koppler pro Ringbus/Betrieb von Funkkomponenten
    • Busversorgte, synchron gesteuerte, akustische Alarmierungseinrichtungen nach DIN EN 54-3 mit Alarmton gemäß DIN 33404
    • Bis zu 64 busversorgte IQ8Alarm Plus Alarmgeber pro Ringbus
    • Bis zu 48 IQ8Quad Melder mit integriertem Alarmgebern pro Ringbus
    • Wiedereinschaltung der Signalgeber im Alarmfall nach einem Kurzschluss innerhalb von 5 Sekunden von VdS-Schadenverhütung geprüft und bestätigt.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER