ENS-Notfallwarnsysteme
RK-MCU INTEVIO Master Control Unit
Die RK-MCU INTEVIO Master Control Units sind das zentrale Verwaltungsgerät der INTEVIO-PA/VA-Anlage, das zur Verwaltung und Überwachung aller Geräte und für verschiedene Operationen verwendet wird.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die RK-MCU INTEVIO Master Control Units sind das zentrale Verwaltungsgerät der INTEVIO-PA/VA-Anlage, das zur Verwaltung und Überwachung aller Geräte und für verschiedene Operationen verwendet wird. RK-MCU INTEVIO Master Control Units bieten Audio-Speicher-, Übertragungs-, Zonensteuerungs-, Überwachungs-, Zeitsteuerungs- und Fehlerdiagnosefunktionen. Der integrierte digitale 500-W-Leistungsverstärker der Klasse D kann bis zu acht Lautsprecherleitungen antreiben, um die Anforderungen für kleinere PA/VA-Anwendungen zu erfüllen. Er kann auch an Zonenextender angeschlossen werden, um die Systemkapazität für die Bedürfnisse großer Anwendungen zu erhöhen.
Merkmale und Vorteile:- Systemstatus anzeigen und die Parameter über einen LCD-Bildschirm einstellen
- Unterstützt Single-Channel-Modus und Dual-Channel-Modus
- Flexible Power Amplifier Redundancy; ein Ersatzverstärker kann alle Verstärker in der Anlage sichern
- Eingebauter 1-GB-Flash Speicher und 4-GB-SD Karte, auf denen Audiodateien, aufgezeichnete Dateien, Konfigurationsdaten und Protokolldateien usw. gespeichert werden können
- Digitale Lautstärkeregelung, Eingangs- und Ausgangslautstärke sind einfach einzustellen
- Je nach Bedarf können 255 Sendeprioritäten festgelegt werden
- Eingebauter Lautsprecher zur Überwachung des Audiosignals zweier Kanäle
- Unterstützt Dreileiter- und Vierleiter-Lautstärkeregler
- In Anlagen von Drittanbietern integrierbar, z.B. eine Brandmeldeanlage, über Trockenkontakt oder RS-485 Interface
- Die eingebaute Standardkonfiguration kann direkt nach der Installation verwendet werden; die Funktion kann auch über die Konfigurationssoftware eingestellt werden
- CE
- CB
- UL
- FCC
Andere
- Brand
- ESSER
- Farenhyt
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- ESSER
- Farenhyt
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|Farenhyt|NOTIFIER