/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    ENS-Notfallwarnsysteme

    SK-FFT Firefighter Telephone Communication System

    Auslaufmodell

    SK-FFT firefighter telephone communication system with keypad provides indications of phone activation and corresponding trouble conditions.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    SK-FFT firefighter telephone communication system with keypad provides indications of phone activation and corresponding trouble conditions. An expander board allows a total of 48 zones. Each zone consists of one addressable monitor module and a minimum of one firefighter telephone jack (FFT-FPJ).

    Features & Benefits:
    • Control and annunciation of up to 48 remote firefighter telephone jacks
    • Maximum of 10 firefighter remote handsets can be used at one time to communicate over the connected telephone circuit
    • JumpStart™ auto programming 
    • One Form C trouble relay
    Certifications:
    • UL
    • FM
    • CSFM
    • NYFD (MEA)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Silent Knight

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Silent Knight
    • Brand : Farenhyt|Silent Knight