/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    VARIODYN D1 Comprio

    Auslaufmodell

    Comprio ist die zentrale Steuereinheit der VARIODYN-D1-Anlage für kleine u. mittelere Objekte. Die Comprio bildet zusammen mit den Four-Channel Amplifiers 4XD125B u. 4XD250B eine Sprachalarmierungsanlage für Projekte wie Schulen, kleine Hotels usw.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Comprio ist die zentrale Steuereinheit der VARIODYN-D1-Anlage für kleine und mittelgroße Objekte. Die Comprio bildet zusammen mit den Four-Channel Amplifiers 4XD125B und 4XD250B eine Sprachalarmierungsanlage für Projekte wie Schulen, kleinere Hotels usw. Alle Leistungsverstärker werden kontinuierlich überwacht. Falls ein Leistungsverstärker fehlerhaft ist, kann er dynamisch durch einen Backup-Verstärker ersetzt werden. Wenn Sie die Verstärker 4XD125B oder 4XD250B verwenden, kann ein Kanal der Backup-Verstärker sein, d.h. Sie können drei Kanäle für die Stromversorgung der Lautsprecherleitungen und einen Kanal zur Sicherung der anderen drei Kanäle verwenden. Die Umschaltung erfolgt automatisch über Comprio. Die Lautsprecherleitungen werden permanent auf Kurzschluss, Erdschluss, Ausfall sowie Impedanzabweichungen überwacht. Fehlerhafte Lautsprecherzonen werden effektiv getrennt. Die Comprio kann vier unabhängige Verstärkerkanäle steuern und so insgesamt 24 Lautsprecherzonen oder vier Lautsprecherringe in der VARIODYN-D1-Ringbustechnik zu betreiben. In einem DOM können auch Nebengleis- und Ringbustechnologie gemischt werden. Die Comprio verfügt außerdem über 12 Kontakteingänge, von denen 8 so programmiert werden können, dass sie überwacht werden, sowie über 8 potenzialfreie Ansteuereinrichtungen, einen Audio-Line-Ausgang, bis zu 3 Audio-Line-Eingänge bzw. bis zu 3 Mikrofoneingänge, 3 DAL-Anschlüsse und einen TWI-Anschluss. Comprio-Systeme sind in zwei Varianten erhältlich - die Stand-Alone- und die Netzwerk-Variante. Wenn Ethernet-Netzwerke mit anderen Comprio oder DOM verbunden werden sollen, kann dies mit der Netzwerkvariante realisiert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Eine Stunde Audio Memory (Flash)
    • Parametrischer 4-Kanal-Equalizer, Kompressor/Begrenzer und Verzögerung (bis zu 9,9 Sekunden)
    • Unterstützung von Loudspeaker-LOOP
    • Alle Funktionen eines Alarm- und Evakuierungssystems
    • Vernetzbar über Ethernet, eingebauter 4-Port-Switch
    • Ständige Überwachung aller Funktionen
    • Automatische und dynamische Umschaltung des Back-up-Verstärkers
    • Automatische Lautstärkeregelung (AVC) auch während Durchsagen
    • 12 Kontakteingänge (von denen 8 überwacht werden können)
    • 8 Ansteuereinrichtungen, 3 Audio-Line-Eingänge, 3 DAL-Port und 1 TWI-Port
    Zertifizierungen:
    • Nach EN 54-16 zertifiziert
    • Entspricht EN 60849 und EN 50849