/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    VARIODYN D1 Digitales Ausgangsmodul

    Auslaufmodell

    Das DOM ist das zentrale Steuerungselement der VARIODYN® D1. Die Module DOM4-8 und DOM4-24 sind mit vier unabhängigen Audioausgängen ausgestattet, um auf vier Kanäle zuzugreifen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das DOM ist das zentrale Steuerungselement der VARIODYN® D1. Es verfügt über Schnittstellen zu allen Eingangs-/Ausgangsmodulen und verwaltet und überwacht den Lautsprecherstromkreis. Durch die Vernetzung mehrerer DOMs über das Ethernet können beliebig komplexe Systemkonfigurationen realisiert werden. Die Module DOM4-8 und DOM4-24 sind mit vier unabhängigen Audioausgängen ausgestattet, um auf vier Kanäle zuzugreifen. Jeder Audioausgang steuert die angeschlossenen Lautsprecherzonen: Der DOM4-8 betreibt zwei Zonen (insgesamt 8 Stromkreise), während der DOM4-24 sechs Zonen betreibt (insgesamt 24 Zonen). Alle Leistungsverstärker werden permanent überwacht. Im Falle eines Fehlers ersetzt ein Backup-Verstärker dynamisch den defekten Leistungsverstärker. Die Umschaltung erfolgt über das DOM.

    Merkmale und Vorteile:
    • Alle Funktionen eines Alarm- und Evakuierungssystems in einem 19-Zoll-Modul (DOM)
    • Über Ethernet vernetzbar
    • Ständige Überwachung aller funktionsrelevanten Systemkomponenten
    • Automatische und dynamische Umschaltung auf redundanten Backup-Verstärker
    • Laufende automatische Lautstärkeregelung (AVC)
    • Fernüberwachung und Konfiguration über Telefon oder Netzwerk
    Zertifizierungen:
    • Entspricht IEC 60849/VDE 0828