Brandmelderzentralen
Feuerwehr Anzeigetableau
VdS-Anerkennung: G213058Feuerwehranzeigetableau (FAT) gemäß DIN 14662 als zusätzliche Anzeige zur NOTIFIER INSPIRE Zentrale. Die Anbindung wird redundant über das 2-fach-Kommunikationsmodul FBF/FAT (HOP-407-200) hergestellt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
VdS-Anerkennung: G213058
Feuerwehranzeigetableau (FAT) gemäß DIN 14662 als zusätzliche Anzeige zur NOTIFIER INSPIRE Zentrale. Die Anbindung wird redundant über das 2-fach-Kommunikationsmodul FBF/FAT (HOP-407-200) hergestellt. Es ist keine weitere Schnittstellenkarte erforderlich. Versorgungsspannung und Signalweg werden auf Kurzschluss und Unterbrechung nach EN 54-2 sowie auf schleichenden Kurzschluss und schleichender Unterbrechung nach EN 54-13 überwacht.
Merkmale und Vorteile:- Grafikdisplay mit 6 x 20 Zeichen
- LED-Sammelanzeige (Betrieb, Alarm, Störung, Abschaltung)
- Volle Funktionalität bei Störung eines Leitungsweges
- Reduzierung von Umgebungseinflüssen und stromsparendes Design durch kapazitive Tasten
- Redundante Anbindung an NOTIFIER INSPIRE
- Betriebsspannung 10 ... 30 V DC
- Ruhestrom @ 12 V DC ca. 40 mA
- Ruhestrom @ 24 V DC ca. 16 mA
- Alarmstrom @ 12 V DC ca. 45 mA
- Alarmstrom @ 24 V DC ca. 23 mA
- Umgebungstemperatur -5 °C ... 40 °C
- Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C
- Schutzart IP 30 Gehäuse Stahlblech Farbe grau, ähnlich RAL 7032
- Gewicht ca. 2 kg
- Abmessungen B: 255 mm H: 185 mm T: 58 mm
- VdS-Anerkennung: G213058
Das FAT wird ohne Schließzylinder (DIN 18252) ausgeliefert. Die Beschaffung sollte in Absprache mit der regionalen Feuerwehr erfolgen
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER