Brandmelderzentralen
Morley-IAS Max Zentralen
Morley-IAS Max Panels sind Multiprozessor-Brandmeldeanlagen, die sich für Systemkonfigurationen in einer Vielzahl von Installationen eignen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das System bietet integrierte Brandentdeckungslösungen für viele Anwendungen, wie Hotels, Büros, Krankenhäuser, Industrieumgebungen und Produktionsanlagen. Die Morley-IAS Max-Zentralen sind keine einfachen BMZs, sondern erweiterte, sehr leistungsstarke Brandmeldeanlagen mit CanBus-Technologie. Dieser Standard, der ursprünglich für den Betrieb in Industrieumgebungen entwickelt wurde, macht das System äußerst widerstandsfähig gegenüber externen Faktoren wie elektrischen Störungen und anderen Täuschungsgrößen.
Eigenschaften und Vorteile:- BENUTZERSCHNITTSTELLE – Die ergonomische Benutzerschnittstelle ist so gestaltet, dass jede Bedienung einfach und intuitiv ist. Das Bedienfeld verfügt über ein 7-Zoll-TFT-Touch-Display (800 x 480 mit Hintergrundbeleuchtung) mit 256 Farben für die Eingabe der Programmierdaten des Bedienfelds und die Interaktion mit dem Bedienpersonal.
- VERNETZUNG ZWISCHEN PANEELEN – Jedes Steuerpanel kann dank zweier optoisolierter Hochgeschwindigkeits-CANBus-Leitungen für den Anschluss eines ausfallsicheren Netzwerks mit geschlossenem Regelkreis vernetzt werden. Mit Komponenten, die im gesamten Gebäude verteilt sind, können bis zu 64 Zentralen oder 128 Ringbusse miteinander vernetzt werden, um ein einheitliches System zu bilden, das Ereignisse und Logik gemeinsam nutzt und über eine integrierte CANBus-Netzwerkdiagnose verfügt.
- MEHRERE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN – Morley-IAS Max-Panels bieten neben der Standard-Wandmontage mehrere Installationsoptionen: Für die bündige Montage sind spezielle Rahmen erhältlich, die ein hochwertiges Design in gewerblichen oder luxuriösen Umgebungen ermöglichen. Darüber hinaus können MA-2000 und MA-8000 ohne zusätzliche Bausätze in ein Standard Rack in 19“-Technik eingebaut werden.
- Das System ist nach den Normen EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13 zertifiziert.
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS