Brandmelderzentralen
Intelligente BMZ NFS2-3030
Die NFS2-3030 ist eine intelligente BMZ für mittelgroße bis große Einrichtungen. Die Entdeckung eines Brandnotfalls und die Evakuierung sind für die Personensicherheit äußerst wichtig, und die NFS2-3030 ist für diese Anwendungen ideal geeignet
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der NFS2-3030 ist Teil der ONYX® Produktreihe von NOTIFIER. Der NFS2-3030 ist ideal für praktisch jede Anwendung, da er über ein modulares Design verfügt, das gemäß den Projektanforderungen konfiguriert wird. Mit einem bis zehn Signalleitungssätzen (Teilnehmerschleifen) versorgt die NFS2-3030 bis zu 3.180 intelligente Geräte mit Adresskodierung.
Informationen sind für das Evakuierungspersonal von entscheidender Bedeutung, und die große LCD-Anzeige (640 Zeichen) des NFS2-3030 liefert den Bedienern wichtige Informationen über die Brandsituation, den Brandverlauf und die Evakuierungsdetails.
Eine Vielzahl von anderen Optionen sind verfügbar, darunter Ein- oder Mehrkanal-Sprach-Feuerwehrtelefon-LED-, LCD- oder PC-basierte grafische Anzeigen, Netzwerke, erweiterte Erfassungsprodukte für schwierige Umgebungen, drahtloser Brandschutz und viele weitere Optionen.
ONYX Intelligent Sensing ist eine Reihe von Software-Algorithmen, die dem NFS2-3030 eine branchenführende Raucherkennung ermöglichen. Die Driftkompensation ermöglicht es dem Melder, seine ursprüngliche Fähigkeit zur Erkennung von tatsächlichem Rauch und zur Vermeidung von Fehlalarmen beizubehalten, selbst wenn sich Schmutz ansammelt.
Eigenschaften und Vorteile:- Einer bis zehn isolierte intelligente Signalleitungssätze (Teilnehmerschleife) der Typen 4, 6 oder 7
- Drahtloser Brandschutz mit SWIFT (Smart Wireless Integrated Fire Technology – adressierbare drahtlose Integrierte Brandmeldetechnologie)
- Mit dem integrierten reduzierten Betriebsmodus ist das System in der Lage, im Brandfall einen allgemeinen Alarm auszulösen, selbst wenn die Central Processing Unit (CPU) ausfällt.
- Wöchentliche Belegungspläne ermöglichen die Änderung der Empfindlichkeit nach Tageszeit und Wochentag
- Erweiterte Verlaufsfilter ermöglichen das Sortieren nach Ereignis, Zeit, Datum oder Adresse
- UL 864 (Feuer)
- UL 1076
- UL 257
- ULC-S527-11
- UL-zertifiziert: S635
- ULC-zertifiziert: S527-11
- MEA: 232-06-E
- CSFM: 7165-0028:0224
- Mit FM-Zulassung
- Mit FM6320-Zulassung Klasse 6320 für Gasmelder
- Stadt Chicago
- Stadt Denver
- Singapore Productivity and Standards Board (PSB, Singapurs Produktivitäts- und Standards-Board)
- CCCF-zertifiziert.
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- ONYX
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- ONYX
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Control Panel|ONYX