/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Notbeleuchtung

    4-Zonen-Kunststoff-Unterverteiler für CBS Euro

    Auslaufmodell

    CBS Euro ist ein sehr flexibles, adressierbares, zentralisiertes System. Die Baugruppen sind in Kunststoff- und Metallausführung erhältlich

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    CBS Euro ist ein sehr flexibles adressierbares Zentralsystem. Baugruppen sind in Kunststoff- und Metallausführung erhältlich, 230V AC und 216V DC werden von der Zentrale versorgt, die Kommunikation erfolgt über den Bus.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell
    • Product Type
      • Sub-Exchange
    • For Use With
      • CBS Euro

    Andere

    • Brand
      • Honeywell
    • Product Type
      • Sub-Exchange
    • For Use With
      • CBS Euro
    • Brand : Honeywell
    • Product Type : Sub-Exchange
    • For Use With : CBS Euro