/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Notbeleuchtung

    ExiLED Luminaire

    Auslaufmodell

    ExiLED Leuchten sind elegante, funktionale Aluminium-Kennzeichnungsleuchten wie sie für Innenräume wie Büro-/Kinogebäude, Hotels, Einkaufszentren, Cafes u. ä. vorgeschrieben sind. Mit der Dimmfunktion lässt sich die Helligkeit auf 10 % reduzieren.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    ExiLED Luminaires sind sowohl für den Neubau und die Sanierung von bestehenden Einrichtungen konzipiert. Einzigartige Raster-Technologie sorgt für eine reibungslose und komfortable Lichtverteilung auf dem Schild. ExiLEDs haben eine Dimmfunktion, die die Helligkeit auf 10 % reduzieren kann. Die Helligkeit im Notfallmodus bleibt unverändert. Für die normale Position wird das Verfahren wiederholt. Die Dimmfunktion wird in der Leuchte gespeichert, obwohl sowohl Netz- als auch Batteriespannung entfernt werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • LED-basiertes Markierungslicht
    • Als dezentralisiert geliefert
    • Leuchte für Selbsttest
    • Einfache Installation und Wartung
    • IP 40 staubdichte Leuchte
    • Lesedistanz von 22 Metern
    Zertifizierungen:
    • EN 60598-1 Certified
    • EN 60598-2-22 Certified
    • EN 55015 Certified
    • EN 61547 Certified
    • EN 61000-3-2 Certified
    • EN 61000-3-3 Certified.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Eltek

    Andere

    • Brand
      • Eltek
    • Brand : Eltek