Überwachungsbausteine
Adressierbares Überwachungsmodul,Morley
Ein oder zwei Eingangsmodule von Morley-IAS ermöglichen die Überwachung von externen Geräten
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Module der Morley Input Serie ermöglichen die Überwachung von einem oder zwei Eingangsstromkreisen externer Geräte und umfassen auch das Schnittstellenmodul MI-DCZRM für konventionelle Zonen. Letzteres bietet eine Schnittstelle zwischen einer Meldergruppe mit konventionellen Morley-Brandmeldern und einer intelligenten Meldergruppe. Es hat einen Widerstandskondensator-Kombination im EOL.
Merkmale und Vorteile:- Integrierte DIN-Schienenhalterungen
- Stabile Kommunikationstechnik mit hoher Störungsunempfindlichkeit
- Steckbare Klemmenanschlüsse für eine einfache Verdrahtung vor Ort
- Dreifarbige Lichtleiter
- Drehbare Adressenschalter 01 bis 99 (Clip) oder 01 bis 159 (AP)
- Stromversorgung direkt über 2-Draht-Ringleitung
- EN54-18:2005+AC:2007
- EN54-17:2005+AC:2007
- 0905-CPR-210492
- not yet arrived for MI-DCZRME
- VdS G number not arrived yet
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS