monitor modules
Einzeleingangs-Modul – Morley IAS, IN
Einzeleingangs-Modul – Morley IAS, IN
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Eingangsmodul MI-DMMIE überwacht die Eingangsschaltkreise von externen Geräten.
Alle Baugruppen verfügen über eingebaute Kurzschlusstrennglieder. Eingangskanäle können sowohl rastend als auch analog überwacht werden:
Es gibt drei getrennte rastend-Zustände, normale, Unterbrechung (Leitung) und kombinierte Alarme/Kurzschlüsse. Die analoge Überwachung
kontrolliert kontinuierlich den überwachten Schaltkreis und gibt ein Signal zurück, das proportional zum Schaltkreiswiderstand ist.
Eigenschaften und Vorteile:- Betriebstemperaturbereich von -20 ° bis +60 °C
- 5–95 % relative Feuchte, (nicht kondensierend)
- Schutzart IP40 (IP44 bei M200E-SMB)
- Betriebsspannungsbereich von 15 bis 32 VDC
- M210EA maximaler Standby-Strom 140 μA bei 24 VDC, keine Kommunikation
- M220EA maximaler Standby-Strom 140 μA bei 24 VDC, keine Kommunikation
- M221EA maximaler Standby-Strom 140 μA bei 24 VDC, keine
- Kommunikation M221EA Ausgangsnennwert 2 A bei 30 VDC, Widerstandslast
- Intertek-zugelassen – EN