/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Relaisbaugruppen

    2 Eingangsmodule mit Relaisausgang und Schnittstelle-Löschen,Notifier

    Auslaufmodell

    Die NOTIFIER-Module mit zwei Eingängen und einem nicht überwachten Relaisausgang mit einem einpoligen, potenzialfreien Wechselkontakt für externe Geräte.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Adressierbare Doppelmonitor- und Einzelrelaisausgangsmodule sind für den Anschluss von zwei überwachten Bereichen von

    konventionellen Detektionseinrichtungen konzipiert.

    Die adressierbaren Überwachungsmodule arbeiten mit einem digitalen Protokoll, um den Stromverbrauch zu reduzieren; bis zu 159

    Detektoren und 159 Module können an eine einzige Ringleitung angeschlossen werden.

    Die Position der Geräte in der Ringleitung muss mit Hilfe eines Loop Mapping Tools identifiziert werden können,

    um die Adresse auf der Ringleitung zu identifizieren, so dass eine schematische Layout-Zeichnung zur Verwendung im Betriebshandbuch erstellt und ausgedruckt werden kann.

    Die 2-in/1-out Module werden in einem speziell angefertigten Gehäuse für die Aufputzmontage montiert.

    Incl. Clip für die Montage in andere Gerätegehäuse oder auf einer DIN-Schienenhalterung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Integrierte DIN-Schienenhalterungen
    • Stabile Kommunikationstechnik mit hoher Störungsunempfindlichkeit
    • Steckbare Klemmenanschlüsse für eine einfache Verdrahtung vor Ort
    • Dreifarbige Lichtleiter
    • Drehbare Adressenschalter 01 bis 99 (Clip) oder 01 bis 159 (AP)
    • Stromversorgung direkt über 2-Draht-Ringleitung
    • Anwendungen für Löschsysteme (Modell SST)
    Zertifizierungen:
    • EN54-18:2005+AC:2007
    • EN54-17:2005+AC:2007
    • 0905-CPR-210491 (M721E)
    • not yet arrived for M721E-SST
    • VdS G number not arrived yet
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER