Spezialmodule
Adressierbarer Ringleitungstreiber mit integriertem Isolator für den NOTIFIER Ringbus
Adressierbarer Ringleitungstreiber mit integriertem Isolator für den NOTIFIER Ringbus
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Für aP-Montage. Ermöglicht die gleichzeitige Aktivierung von bis zu 97 ringbusgespeisten Alarmgebern pro Ring; erhöht den Alarmstrom der Ringleitung um 1 A und belegt eine Adresse auf der Ringleitung der folgenden BMZ:
NF 300, NF 3000, NF 500 bzw. NF 5000 (ab Firmware V4.21,LIB V9.00 und E-LIB V3.02)
NF 30/50-Reihe (ab Firmware V5.04 und Ringsoftware V9.00)
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER