/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Spezialmodule

    Release-Ansteuerbaustein FCM-1-REL

    Die FCM-1-REL Release-Ansteuerbausteine wurden speziell für Brandunterdrückungs-Release-Anwendungen in FlashScan®-Systemen entwickelt. Die Stromzufuhr zu den Auslösemagnetventilen erfolgt über die Baugruppe für ständige Überwachung und Kontrolle.

    Übersicht

    Der FCM-1-REL Release-Ansteuerbaustein wurde speziell für Brandunterdrückungs-Release-Anwendungen in FlashScan®-Systemen entwickelt. Die Stromzufuhr zu den Auslösemagnetventilen erfolgt über die Baugruppe für ständige Überwachung und Kontrolle. Der FCM-1-REL Release-Ansteuerbaustein verwendet ein redundantes Protokoll; der Baustein muss zur Aktivierung mit einem Paar von Signalen scharf geschaltet werden. Anschließend wird ein 3-Sekunden-Fenster eingeblendet, in dem ein Paar Bestätigungssignale erwartet werden. Wenn keine Bestätigung eingeht, wird die Baugruppe automatisch zurückgesetzt. Er überwacht auch die Verdrahtung der angeschlossenen Last und meldet den Status als NORMAL, OFFEN oder KURZSCHLUSS an die Zentrale. Die Baugruppe verfügt über zwei Paare von Ausgangsabschlüssen für eine fehlertolerante Verdrahtung und eine zentralengesteuerte LED-Anzeige. Die Baugruppe kann entweder an einen 24-VDC-Magneten oder an bis zu zwei 12-VDC-Magneten (in Serie) angeschlossen werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Redundantes Protokoll für zusätzlichen Schutz
    • Konfigurierbar für Klasse A- oder Klasse B-Betrieb
    • Überwachung der externen Versorgungsspannung
    • Kann einen 24-V- oder zwei 12-V-Magneten versorgen
    • SEMS-Schrauben zur Vereinfachung der Verdrahtung
    • Status-LED mit Schalttafelsteuerung
    • Analoge Kommunikation
    • Drehschalter zum Einstellen der Adresse
    • Niedriger Standby-Strom
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert: S635
    • ULC-zertifiziert: (FCM-1-RELA)
    • Mit FM-Zulassung
    • CSFM: 7300-0028:249
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER