/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Spezialmodule

    Analoges Eingangs-Modul FMM-4-20

    Das Analog-Eingangs-Modul FMM-4-20 ermöglicht der BMZ NFS2-3030 die Überwachung von 4–20-mA-Protokollsensoren nach Industriestandard mit linearer Skala.

    Übersicht

    Das Analog-Eingangs-Modul FMM-4-20 ermöglicht der BMZ NFS2-3030 die Überwachung von 4–20-mA-Protokollsensoren nach Industriestandard mit linearer Skala. Das Modul wandelt den Sensorausgang in ein Kommunikationsprotokoll um, das von der BMZ zur Überwachung und Anzeige interpretiert werden kann. Auf dem Markt gibt es zahlreiche Sensoren, die über einen 4–20 mA Ausgang kommunizieren, darunter Gassensoren, Temperatursensoren, Luftgeschwindigkeitssensoren und mehr. Das FMM-4-20 Modul verfügt über zahlreiche Sicherheits- und Schutzfunktionen, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die Fremdspannungsversorgung ist von der Kommunikationsleitung getrennt.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kombischrauben für einfache Verdrahtung
    • Über das Bedienfeld gesteuerte Status-LED (zweifarbig)
    • Analoge Kommunikation
    • Adressdrehschalter
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert: S6646
    • FM-zugelassen
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER