/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Spezialmodule

    Galvanischer Isolator

    Auslaufmodell

    Galvanic Isolators sind einkanalige isolierte Repeater. Sie eignen sich für den Einsatz als eigensicherer Trenner zwischen einem IMX-1E-Übersetzermodul und bis zu maximal 15 x IDX-751 AE eigensicheren photoelektrischen Rauchmeldern.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Galvanic Isolators sind so konzipiert, dass sie einen Gleichstrom von einem sicheren Bereich auf die Last im explosionsgefährdeten Bereich von einer 24V-DC-Nennspannung übertragen. Anschließend wird ein Wechselstromsignal von 0,6 bis 24V übertragen, das die Kommunikation mit den IDX-751 AE-Sensoren im explosionsgefährdeten Bereich ermöglicht. Galvanic Isolators eignen sich für die DIN-Schienenmontage und können daher in jedem elektrischen Gehäuse mit geeigneter DIN-Schiene montiert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Isolierter Einkanal-Verstärker
    • Eigensicherer Trenner
    • Übertragung eines Gleichstroms aus einem sicheren Bereich an die Last im explosionsgefährdeten Bereich
    • Geeignet für DIN-Schienen-Montage
    Zertifizierungen:
    • CE
    • LPCB
    • EX
    • UKAS.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER