Spezialmodule
NRX Radio I/O Module
NRX Radio Input-Output Module sind batteriebetriebene HF-Geräte, die für die Verwendung mit dem NRXI-GATE Radio Gateway konzipiert sind und auf einem adressierbaren Brandschutzsystem laufen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
NRX Radio Input-Output Module sind batteriebetriebene HF-Geräte, die für die Verwendung mit dem NRXI-GATE Radio Gateway konzipiert sind und auf einem adressierbaren Brandsystem (unter Verwendung eines kompatiblen proprietären Kommunikationsprotokolls) laufen. Dies sind duale Module mit separater Eingangs- und Ausgangsfunktion, kombiniert mit einem drahtlosen HF-Transceiver. Sie werden mit einem drahtlosen Backbox geliefert.
Merkmale und Vorteile:- Batterieredundanz für Sorgenfreiheit, die für eine „immer verfügbare“ Leistung sorgt
- EN54-18
- EN54-25(RF)
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Input/Output Module
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Input/Output Module
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Input/Output Module