/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Spezialmodule

    Überspannungsschutzmodule

    Auslaufmodell

    Überspannungsschutz (ÜSS) zum Schutz elektrischer und elektronischer Geräte vor zu hohen elektrischen Spannungen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Überspannungsschutz (ÜSS) zum Schutz elektrischer und elektronischer Geräte vor zu hohen elektrischen Spannungen. Überspannungen können durch Blitze, kapazitive oder induktive Einkopplungen anderer elektrischer Systeme entstehen. Auch durch elektrostatische Entladungen (ESD) können Überspannungen hervorgerufen werden.

    Die ÜSS-Module sind als Typ 2 (alt: Klasse C, VdS: Mittelschutz) klassifiziert. Zusammen mit dem in der BMZ integriertem Feinschutz ist die energetische Koordination bei sachgerechter Installation und Beachtung der Schutzbereiche gewährleistet.

    Merkmale und Vorteile:
    • Basisteil als sehr platzsparender, universeller 4-poliger Anschluss für den Durchgang, um das Überspannungsschutzmodul ohne Signalunterbrechung unterzubringen.
    • Max. kontinuierliche Betriebsspannung AC: 4,2 V AC
    • Max. kontinuierliche Betriebsspannung DC: 6 V DC
    • Nom. Entladungsstrom (80/20)/Leitung: 10000 A
    • Gesamter nom. Entladungsstrom: 20 kA
    • Gesamter Blitzschlagstrom (10/350): 9 kA
    • Blitzschlagstrom (10/350)/Leitung: 2,5 kA
    • Umgebungstemperatur: -40 ºC bis +85 ºC
    • Luftfeuchtigkeit: < 95 %
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER