Zubehör f. Handfeuermelder
AGILE Funk- Handfeuermelder, Notifier
Druckknopf-Brandmelder zur Handauslösung einer Alarmmitteilung an einem Feueralarm-Kontrollpult oder einem Feueralarmsystem. Druckknopf-Brandmelder umfassen 4x CR123A 3 V-Batteries.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Handfeuermelder NRX-DKM(X) ist ein batteriebetriebenes RF-Gerät für den Einsatz mit dem NRXI-GATE Funkgateway in einer adressierbaren Brandmeldeanlage (mit Verwendung eines kompatiblen Kommunikationsprotokolls).
Es handelt sich um einen manuellen Handfeuermelder, der mit einem drahtlosen Sender/Empfänger kombiniert wird und eine abnehmbare Rückwand hat.
Das DKMCPR-RF entspricht den Normen EN54-11 und EN54 25. Es erfüllt die Anforderungen der 2014/53/EU hinsichtlich der Konformität mit der RED Richtlinie.
Merkmale und Vorteile:- Variable Anschlusswege
- Kaskadierbare Anschlüsse
- Schadenersatz für konstruktive Intererenzen
- Für NRX-DKMB
- EN 54-25
- Für NRX-DKMR
- EN 54-25
- EN 54-11
- VdS
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER