/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör f. Handfeuermelder

    Schlüsselschalter

    Auslaufmodell

    Key Switch ist Einzelpol-Schalter mit 240 VAC bzw. 2 A, Nennspannung und Strom. Er hat die Abmessungen 87 x 87 x 52 mm und besteht aus ABS-Material.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Schlüsselschalter ist ein Einzelpol-Schalter mit 240 VAC Nennspannung, 2 A Nennstrom. Er hat die Abmessungen 87 x 87 x 52 mm und besteht aus ABS-Material.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • KAC

    Andere

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC