/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    Elektronikmodul MCP groß standard

    Auslaufmodell

    Conventional MCP Electronic Module Mit Alarmanzeige für den Anschluss an eine Standard-Meldergruppe geeignet, wird mit optionalen Terminal-Klemmen geliefert und weist eine geringere Eigenaufnahme auf.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Conventional MCP Electronic Module Mit Alarmanzeige für den Anschluss an eine Standard-Meldergruppe geeignet, wird mit optionalen Terminal-Klemmen geliefert und weist eine geringere Eigenaufnahme auf.

    Merkmale und Vorteile:
    • Schlanker Entwurf
    • Geringe Eigenaufnahme
    • Steckaufnahme-Klemmen
    • Optionale Terminal-Klemmen
    • 2 x Kabeleinführungen oben, unten und auf der Rückseite
    • Befestigung an Standard-Schalterdose mit bündigem Einbau
    • Prüffunktion über Druckknopf-Brandmelder-Servicetaste
    • Detektoren, die noch nicht betriebsbereit sind, können mit dem Etikett „Außer Betrieb“ gekennzeichnet werden, indem die beiliegende Betriebsfrontfolie umgekehrt wird
    Zertifizierungen:
    • 804900: VdS, CNBOP
    • 804901: VdS
    • 804902: VdS mit blauem Gehäuse 704901
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER