/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Handfeuermelder

    Elektronikmodul MCP klein adressierbar

    Auslaufmodell

    IQ8MCP Elektronikmodul mit Glas, ohne Trenner, mit Relais, ESSER

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Adressierbares Elektronikmodul zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes (als Handfeuermelder in Verbindung mit dem Gehäuse Typ 704950) bzw. einer Gefahrenmeldung. Zum Einsatz im esserbus® und esserbus®-PLus mit Softadresskodierung, Alarmspeicherung und Alarmanzeige.

    Bei Auslösung der Handmelder wird die integrierte rote Leuchtdiode (LED) automatisch aktiviert und die gelbe mechanische Alarmanzeige im oberen Fensterbereich sichtbar.

    Handfeuermelder Typ A: Direkte Auslösung (1-stufig), bei dem der Wechsel in den Alarmzustand automatisch erfolgt (d. h. ohne Notwendigkeit einer weiteren Betätigung), wenn das zerbrechliche Element zerbrochen oder dessen Lage verändert wurde.

    Die Betriebsbereitschaft des MCP wird durch die blinkende grüne LED angezeigt.

    Ohne Busanbindung arbeitet das Modul wie ein Standard-Handmelder.

    Im Gegensatz zu 804955 hat der MCP keinen Leitungstrenner und keine Anschlussmöglichkeit für Standard-Handmelder (D-Linie), ist jedoch mit einem zusätzlichen Relaisausgang ausgestattet.

    Der Relaisausgang wird mit dem Auslösen dieses MCP aktiviert. Der Relaisausgang kann in den Kundendaten der Brandmelderzentrale als Steuergruppe programmiert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Flache Bauform
    • Steckbare Anschlussklemmen
    • Optionale Stützpunktklemmen
    • Dreifache Schlüsselfunktion: Testen, Öffnen, Rücksetzen
    • "Außer Betrieb"-Kennzeichnung eines nicht betriebsbereiten Melders durch Umdrehen der beiliegenden Glasscheibe
    Zertifizierungen:
    • EN 54-11, Typ A
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER