/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    MCP klein, adressierbar, mit Kunststoffbedienfeld

    MCP Elektronische Module sind in zwei Typen erhältlich: konventionelle MCP und IQ8 MCP. MCP-Module werden als Melder in den Brandmelde- und Brandalarmsystemen verwendet.

    Übersicht

    MCP Elektronische Module sind in zwei Typen erhältlich: konventionelle MCP und IQ8 MCP. MCP-Module werden als Melder in den Brandmelde- und Brandalarmsystemen verwendet. Der konventionelle MCP stellt eine kostengünstige Lösung dar. Dieser kann universell auf konventionellen Brandmeldezonen oder über Esserbus-Transponder in den Brandmeldeanlagen 8000 und IQ8Control betrieben werden. Optional ist auch ein Modul mit zweitem Mikroschalter erhältlich. Die IQ8MCPs sind als kompletter Melder erhältlich, und werden als Geräte auf dem Esserbus und/oder Esserbus-Plus in den Brandmeldesystemen 8000 und IQ8Control betrieben. Ausgestattet mit einem Mikroprozessor, besitzen sie Alarmspeicher, Alarmanzeige und Soft-Adress-Codierung. Je nach Ausführung kann an einem IQ8MCP eine externe D-Leitung mit herkömmlichen MCPs betrieben werden. IQ8MCP verfügt über einen Relaisausgang, der automatisch durch die Auslösung des IQ8MCP aktiviert wird. Der Relaisausgang kann als Steuergruppe mit den Werkzeugen 8000 programmiert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Platzsparendes flaches Design
    • Meldergehäuse, in zwei Farben erhältlich
    • Konventioneller MCP für den universellen Einsatz
    • Testfunktion, Zurücksetzen und einfaches Öffnen des Gehäuses mit dem mitgelieferten Schlüssel
    Zertifizierungen:
    • VdS
    • EN 54-11, type A
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Esser

    Andere

    • Brand
      • Esser
    • Brand : Esser
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    804973
    IQ8MCP, rot mit Kunststoffbedienfeld
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-704950-primaryimage
    804973
    IQ8MCP, rot mit Kunststoffbedienfeld
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-704950-primaryimage
    804973.F0
    Druckknopfmelder-Elektronikmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-804973-f0-mcp-electronic-module-primaryimage-1
    804973.F0
    Druckknopfmelder-Elektronikmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-804973-f0-mcp-electronic-module-primaryimage-1