manual call points pull stations
NBG-12-Serie Adressierbare Feueralarm-Zugstation
Der Notifier NBG-12LX ist eine hochmoderne Zugstation mit zwei Aktionen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Notifier NBG-12LX ist eine Zugstation mit zwei Aktionen (d. h. es erfordert zwei Bewegungen zur Aktivierung der Station), die eine adressierbare Schnittstelle für jedes smarte Notifier-Steuerpult außer den Schalttafeln der FireWarden-Serie und dem NSP-25-Bedienfeld enthält. Da das NBG-12LX adressierbar ist, kann das Steuerpult die genaue Position der aktivierten manuellen Station anzeigen. Dies führt das Feuerwehrpersonal schnell zum Ort des Alarms.
Merkmale und Vorteile:- Wartungspersonal kann die Station zur Inspektion öffnen und die Adresse einstellen, ohne einen Alarmzustand zu verursachen.
- Eingebaute zweifarbige Leuchtdiode, die durch den Griff der Station hindurch sichtbar ist, blinkt im Normalbetrieb und rastet im Alarm rot ein.
- Griffverriegelungen rastet in der unteren Position ein und das Wort „AKTIVIERT“ zeigt deutlich an, dass die Station betrieben wurde.
- Kabel für unverlierbare Schraubklemmen - für einfachen Anschluss an SLC-Ringbus geeignet (für Kabel bis 12 AWG/ 3,25mm²).
- Kann auf Putz (mit SB-10 oder SB-I/O) oder semi-Einputz montiert werden. Semi-Einputzmontage an einem quadratischen Standard-Schaltkasten mit Einzelgang, Doppelgang, oder 4 (10,16 cm ).
- Glattes Design mit zwei Aktionen.
- Erfüllt die ADAAG-Richtlinien für Steuerelemente und Betriebsmechanismen (Abschnitt 4.1.3[13]); erfüllt die ADA-Anforderung für die maximale Aktivierungskraft von 5 lb.
- Hoch sichtbar.
- Attraktive Form und strukturierte Oberfläche.
- Schlüsselrückstellung.
- Umfasst Blindenschrift am Stationsgriff.
- Optionaler Trimmring (BG12TR ).
- Erfüllt UL 38, Standard für manuell betätigte Signalboxen.
- Bis zu 99 NBG-12LX-Stationen pro Ringbus auf CLIP-Protokollringbussen.
- Bis zu 159 NBG-12LX-Stationen pro Ringbus auf FlashScan®-Protokollringbussen.
- Zweifarbige LED blinkt grün, um auf FlashScan®-Systemen normal anzuzeigen.
- UL /ULC Gelistet: S692 (gelistet für kanadische und nichtkanadische Anwendungen).
- MEA: 67-02-E.
- CSFM: 7150-0028:0199
- FDNY: COA NR. 6085 (NFS2-640), COA NR. 6098 (NFS2-3030).
- BSMI: CI313066760047.
- U.S. Küstenwache.
- Lloyd's Register.
- FM-genehmigt.
- Patentiert: US-Patent Nr. D428,351; 6,380,846; 6,314,772; 6,632,108.
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER