/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    Druckknopfmelder WCP1A

    Auslaufmodell

    WCP1A-Druckknopfmelder für den Außenbereich bieten Installationseffizienz, Flexibilität und vollständige Einhaltung der neuesten Standards. Die WCP1A Series ist für den Anschluss eines Widerstandes oder eines potentialfreien Schließers geeignet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    WCP1A-Druckknopfmelder für den Außenbereich bieten Installationseffizienz, Flexibilität und vollständige Einhaltung der neuesten Standards. Die WCP1A Series ist für den Anschluss eines Widerstandes oder eines potentialfreien Schließers geeignet. Diese Optionen lassen sich einfach nutzen, indem Sie die Anschlussklemme an den erforderlichen Anschluss an der Rückseite des WCP1-Produkts anschließen. Es sind verschiedene Widerstandsversionen lieferbar, wobei sowohl 470 W als auch 680 W standardmäßig angeboten werden.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
    • Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS