Überfallmelder
Fluchttür-Steuerungsterminal
Das kompakte ausgelegte Escape Door Control Terminal dient der Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen.
Das kompakte ausgelegte Escape Door Control Terminal dient der Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen, ist nach EltVTR zugelassen, mit integrierter Steuerung und Stromversorgung geeignet für Schalterprogramme, bestehend aus 3 Modulen für die Installation in einer Standard-uP-Dose mit einer Tiefe von jeweils 62,5 mm einschließlich 3-fach-Rahmen.
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account