/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Überfallmelder

    Escape Door Terminal

    Auslaufmodell

    Das Escape Door Terminal eignet sich zur Integration in handelsübliche Schalter von führenden Herstellern. Zu diesem Zweck ist das Terminal, bestehend aus Nottaste und Bedienfeld, in 2 vorne montierten Schaltkästen untergebracht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Escape Door Terminal eignet sich zur Integration in handelsübliche Schalter von führenden Herstellern. Zu diesem Zweck ist das Terminal, bestehend aus Emergency Button und Bedienfeld, in 2 vorne montierten Schaltkästen untergebracht und mit dem mitgelieferten Rahmen abgedeckt.

    Emergency Button mit transparenter Abdeckung. Die rote Betriebslinse des bündig montierten Escape Door Terminals ist im Emergency Button mit dem transparenten Protective Cover installiert, so dass sie nach dem Betrieb nicht verloren gehen kann. Die transparente Abdeckung ist klappbar. Der Summer und der Key Switch verfügen über integrierte Summer und Sabotagekontakte.

    Innovatives Beleuchtungskonzept. Das Escape Door Terminal zeichnet sich durch ein innovatives Beleuchtungskonzept mit symbolisch angeordneten, äußerst hellen und leistungsstarken Reihen von LED aus, anhand derer auch Menschen mit schlechter Sicht den Status der Fluchttür mühelos erkennen können. Bei horizontaler roter Anzeige ist die Tür verriegelt, bei vertikaler grüner Anzeige ist die Tür frei.

    Merkmale und Vorteile:
    • Emergency Button (transparente Abdeckung) und Key Switch mit integriertem Sabotagekontakt
    • Die unverlierbare rote Betriebslinse ist in die transparente Abdeckung integriert
    • Geeignet für bündige Standardtasten
    • Geeignet für Schaltprogramme von führenden Herstellern
    • Die transparente Abdeckung kann geöffnet werden
    • Emergency Button und Key Switch mit integriertem Summer
    • Schraubklemmen für einfache Installation
    • Erfüllt höchste konstruktive Anforderungen und bietet optimale Integration in Objekte