/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Überfallmelder

    Hold Up Detector

    Auslaufmodell

    Eleganter Hold Up Detector, optional auf Gehäusekappe mit Abdeckung aufrüstbar. Die vorne montierte Abdeckung verhindert versehentliches Auslösen. Alarmtasten dienen bei Überfällen usw. dazu, unauffällig manuell Alarm auszulösen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Alarmtasten dienen bei Überfällen usw. dazu, unauffällig manuell Alarm auszulösen. Das Alarmsignal wird an der Alarmzentrale bei Überfall und Einbruch durch Drücken der Taste ausgelöst. Durch Drücken der Taste reißt das Papier (Siegel) auf der Anzeige, was dauerhaft anzeigt, dass ein Alarm ausgelöst wurde. Die Taste sollte so angebracht werden, dass der Alarm unauffällig ausgelöst werden kann. Der elegante Hold Up Detector ermöglicht eine anspruchsvolle Montage und Anschlusstechnologie. Der Detektor ist schnell installiert.

    Merkmale und Vorteile:
    • integrierter Betriebsstundenzähler
    Zertifizierungen:
    • VdS-Genehmigung
    • EN 60529