Kabel
Sensorleitung mit PVC-Ummantelung
Die Sensorleitung mit PVC Ummantlung wird verwendet für die Installation im Innenbereich für normale Umgebungs-bedingungen, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit, aber ohne mechanische Belastung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das PVC-beschichtete Sensorkabel eignet sich für die Innenrauminstallation bei normalen Umgebungsbedingungen, d. h. bei hoher Luftfeuchtigkeit, aber ohne mechanische Beanspruchung. Das Sensorkabel muss mindestens alle 50 cm unter dem Deckenbereich fixiert werden. Dabei muss ein Abstand von mindestens 2 cm zu kalten Deckenbereichen eingehalten werden.
Merkmale und Vorteile:- Vollisiolierte Ausführung, vieradrig verdrillt, Folienschirm mit Abschirmdraht
- Isolierung 1 kV-geprüft, äußere Beschichtung: PVC
- 4,83 mm +/- 0,2 mm Gesamtkabeldurchmesser
- 60 mm Mindestbiegeradius
- 40 °C Mindestumgebungstemperatur
- Die maximale Umgebungstemperatur ist abhängig von der ausgewählten Ansprechtemperatur.
- Sensorkabelmindestlänge 50 m, Einstellung mit Klasse A1I/A2I und 54 °C
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER