/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Kabel

    Output Cable

    Auslaufmodell

    Output Cable DOM-AMP dienen als Konfektionskabel zum Anschluss v. Verstärkerkanälen an jede Lautsprecherleitung in 1/18, 1/24 u. 2/12. Backup-Kabel RC 41 VARIODYN D1 werden für 3:1-Durchschnitt bei 4-Kanal-Verstärker 4XD125B oder 4XD250B verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Output Cable DOM-AMP dienen als vorgefertigte Verkabelung zum Anschluss von Verstärkerkanälen an bis zu 18 Lautsprecherleitungen, zwei Verstärkerkanäle mit je bis zu 12 Lautsprecherleitungen und einen Verstärker mit bis zu 24 Lautsprecherleitungen. Sicherungskabel RC 41 VARIODYN D1 werden für einen Durchschnitt von 3:1 in Verbindung mit dem 4-Kanal-Verstärker 4XD125B oder 4XD250B verwendet.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Connector 1 Type
      • D1

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Connector 1 Type
      • D1
    • Brand : ESSER
    • Connector 1 Type : D1