/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Klingeln

    15,24 cm(6-Zoll)-Feuerglocke

    Die 6-Zoll-Feuerglocke st eine robuste, motorbetriebene Feueralarmglocke mit einem ausgezeichneten sonoren Ton, einer hohen Schallleistung und bewährter Zuverlässigkeit.

    Übersicht

    Die Notifier-6-Zoll-Feuerglocke ist nach wie vor der am häufigsten verwendete Alarmgeber für Feuer und Evakuierung. Alarmwecker vollständig aus Aluminium. Die Feueralarmglocken bestehen aus einer für den Einsatz in Innenräumen. Die Glocken haben trotz extrem geringer Leistungsaufnahme nur 11 mA für KFB6 eine sehr hohe Lautstärke. Die speziell entwickelte wetterfeste Uhr verfügt über eine hinter der Uhr montierte Aluminiumbox. Dieser wird als vollständiges Montagekit mit Dichtung und Schrauben geliefert.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Geringe Leistungsaufnahme
    • Schnelle und einfache Installation
    • Hervorragender sonorer Ton
    • Dünnes Profil
    • Polarisiert
    • Einfache Installation mit multifixierender Grundplatte
    Zertifizierungen:
    • EN 54-3: 2001 genehmigt
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS