/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Kombi-Signalgeber

    Elektronik-System-Warntongeber von Gent

    Auslaufmodell

    S-Cubed von Gent bietet ein umfassendes Angebot an ringbusversorgten Warntongebern mit integriertem Sprach- und optischem Alarm. Die Warntongeber können 3 verschiedene Tonsignale erzeugen, die über das Hauptbedienfeld ausgewählt/konfiguriert werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    S-Cubed von Gent bietet ein umfassendes Angebot an ringbusversorgten Warntongebern mit integriertem Sprach- und optischem Alarm. Die Warntongeber müssen in der Lage sein, 3 verschiedene Tonsignale zu erzeugen, die über das Hauptbedienfeld ausgewählt/konfiguriert werden. Die Konfiguration der Warntongebermuster erfolgt nicht lokal an den einzelnen Warntongebern. Um die Anforderungen von BS5839 Teil 1 zu erfüllen, wird die Frequenz der ausgesendeten Schallsignale wie folgt sein:

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 200 pro Ringbus
    • Rote und weiße Optionen
    • 103 dbA bei 1 Meter
    • 3 Tonsignale
    • 2 integrierte Leitungstrenner
    Zertifizierungen:
    • EN54 Teil 3 und Teil 17
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent