/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kombi-Signalgeber

    IQ8Alarm Plus/FSpSo visuelles Alarmgerät mit Ton/Sprache, weiß/rot

    IQ8Alarm Plus/FSpSo visuelles Alarmgerät mit Ton/Sprache, weiß/rot

    Übersicht

    adressierbarer, vollständig busversorgter und kurzschluss-/offenschalter-widerstandsfähiger kombinierter Sprachsounder und visuelles Alarmgerät (VAD) gemäß EN 54-3 & EN 54-23 mit integrierten Sprachnachrichten, Signalsignalen und rotem Lichtblitz für akustische und optische Alarmsignalisierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signalisierungstönen, einschließlich DIN-Ton, gemäß DIN 33404 Teil 3. Sprachalarm mit 5 vorprogrammierten Alarmmeldungen in 5 verschiedenen Sprachen. Die Lautstärke kann auf 8 verschiedene Pegel eingestellt werden. Die Auswahl oder Kombination von Sprachnachrichten und Signalisierungstönen sowie die Lautstärkeregelung erfolgen über die Programmiersoftware Tools 8000. Das optische Signalgerät ist für quadratische Signalbereiche W-2,4-5 bis W-3,6-8 geeignet. Der optische Signalbereich ist über Tools 8000 in 6 Größen einstellbar. Signalgerät mit flacher Unterlage, geeignet für die Wandmontage. Optional kann IP-Sockel Teil Nr. 806202 mit seitlichem Kabelzugang und wetterfestem Schutz installiert werden. Identifizieren Sie das richtige Gerät entsprechend EN54-23. Um Ihre Anforderungen an visuelle Alarmgeräte (VAD) gemäß dem EN54-23-Standard zu identifizieren, haben wir einen einfach zu bedienenden Online-Geräteauswahlleitfaden entwickelt. Geben Sie einfach die Raummaße, Blitzfrequenz, Lichtfarbe und optionale Funktionen ein, z. B. Blitz/Ton oder Blitz/Sprache, und das Tool hilft Ihnen, die Anzahl der benötigten VADs für Ihren Raum abzuschätzen.

    Dieser nützliche Auswahlleitfaden enthält die intelligenten IQ8Alarm Plus-Geräte und bietet eine zentrale Anlaufstelle für die VAD-Auswahl. Link: https://esser.maxpector.com/

    Funktionen & Vorteile:
    • Vollständig busgeliefertes Alarmgerät
    • Spannungs-Schleifen-kompatibel
    • Niedriger Stromverbrauch
    • Bis zu 13 Alarmgeräte pro Stromschleife
    • Jedes Alarmgerät hat einen eingebauten Isolator
    • Synchroner TriggerOptische Alarmeigenschaften:
      • EN 54-23-konform
      • W Kategorie
      • Signalbereich bis zu 8,0 m Raumbreite für Wandmontage
      • Raumgröße konfigurierbar mit Tools 8000Eigenschaften:
        • EN 54-3 konform
        • Hoher Akustikdruck
        • Volumen programmierbar in 8 Schritten mit Tools 8000
        • 20 verschiedene Signalisierungstöne, darunter DIN-Ton
        • mehrsprachiger Sprachalarm in 5 verschiedenen Sprachen
        • Alarmsignalisierung, Evakuierung und Testalarm können jeweils in unterschiedlichen Sprachen programmiert werden
        • Sprachalarm, 5 vorprogrammierte Alarmtexte und andere ländertypische Alarmsignale
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER