/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kombi-Signalgeber

    Warntongeber VAD der S-cubed Series

    S-Cubed beinhaltet Ton, Sprache und einen optischen Alarm nach EN54-23 in einem Gerät. Bietet ein umfassendes Sortiment an ringbusversorgten Alarmgebern mit integrierter Sprache und VADs.

    Übersicht

    S-Cubed bietet ein umfassendes Sortiment an ringbusversorgten Alarmgebern mit integriertem Sprachalarm und EN54-23-zertifizierten optischen Alarmen. Dank der flexiblen Konfiguration der Brandsteuerzentralen von Gent by Honeywell kann dieses Gerät mit Ringbus eine differenzierte Kombination aus akustischen und optischen Alarmen für die Alarmierung und allgemeine Evakuierung bereitstellen.

    Es ist auch in verschiedenen Farbkombinationen (Rot und Weiß) von Warntongeber und VAD erhältlich. Bietet verschiedene Arten von Sprachnachrichten: a) Alarmmitteilung (weibliche Stimme), b) Alarmmitteilung 1 (weibliche Stimme), c) Alarmmitteilung 2 (männliche Stimme) und d) Testnachricht (weibliche Stimme), was bedeutet, dass sie je nach Anwendungsbedarf verwendet werden können.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Der sehr niedrige Stromverbrauch bedeutet, dass das System mehr leistungsstarke Peilsender und VADs auf dem Ringbus bietet als jeder andere Hersteller
    • Jeder Ringbus kann bis zu 70 kombinierte Warntongeber-VADs unterstützen
    • VADs mit einstellbarer Lichtabdeckung, die an die Warntongeberleistung angepasst ist
    • Vier Sprachphrasen und ein Glockenton als Standard verfügbar
    • Sprach- und Tonmodi können im selben Warntongeber frei konfiguriert werden
    • Aktive Hintergrundüberwachung von Warntongeber- und VAD-Schaltkreisen
    • Einstellen der Lautstärke des Warntongebers über das Inbetriebnahme-Tool, die Zentrale oder die HandiLink-Infrarot-Fernsteuerung
    Zertifizierungen:
    • EN54-23
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent