Richtlautsprecher
Wetterfester Hornlautsprecher
Hornlautsprecher bieten einen hohen Schalldruck und Wetterbeständigkeit, ideal für den industriellen Einsatz. Für erhöhten Schutz sind die Lautsprecher mit eingebauten Keramikklemmen und einer Thermosicherung ausgestattet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Hornlautsprecher bieten einen hohen Schalldruck und Wetterbeständigkeit, ideal für den industriellen Einsatz. Für erhöhten Schutz sind die Lautsprecher mit eingebauten Keramikklemmen und einer Thermosicherung ausgestattet. Das schlagfeste ABS-Gehäuse nach UL94V0 garantiert eine lange Lebensdauer. Die flexible Leistungseinstellung kann einfach auf der Rückseite des Lautsprechers vorgenommen werden. Sie sind auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
Merkmale und Vorteile:- "Hoher Schalldruck und Wetterbeständigkeit
- Eingebaute Keramikklemme und Thermosicherung
- Schlagfestes ABS-Gehäuse nach UL94V0 garantiert dauerhafte Stabilität
- Leistungsanpassung kann einfach auf der Rückseite des Lautsprechers vorgenommen werden
- Auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet"
- EN 54-24
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER